Grupo electrógeno de iluminación residencial/comercial de reserva Tres años de garantía limitada para Costco Wholesale Corporation
Su producto ha sido fabricado e inspeccionado con esmero por profesionales experimentados. Discovery Energy, LLC garantiza, durante el periodo indicado a continuación, que ninguno de los productos presenta defectos de materiales ni de mano de obra. En caso de defecto material o de mano de obra, Discovery Energy, LLC reparará, sustituirá o realizará los ajustes oportunos a elección de Discovery Energy, LLC si se comprueba que el producto, tras la inspección de Discovery Energy, LLC se ha instalado, mantenido y utilizado correctamente de acuerdo con los manuales de instrucciones de Discovery Energy, LLC. Esta garantía puede transferirse a un nuevo propietario en la misma ubicación o al mismo propietario en una nueva ubicación si el grupo electrógeno ha sido instalado por un socio autorizado.
Producto
Grupo electrógeno y accesorios suministrados de fábrica instalados en Estados Unidos y utilizados en aplicaciones estacionarias de reserva como respaldo de una fuente de alimentación comercial.
Cobertura de la garantía Las piezas, la mano de obra y los desplazamientos están cubiertos durante tres (3) años a partir de la fecha de puesta en marcha registrada* (o, si no hay una fecha de puesta en marcha registrada, desde la fecha de compra por parte del usuario final original) o durante 2000 horas de funcionamiento (lo que ocurra primero).
* Para poder registrar la fecha de puesta en marcha, un distribuidor, concesionario o representante del servicio técnico autorizado debe realizar la puesta en marcha de su grupo electrógeno y enviar los detalles de su sistema de alimentación a través del portal de garantía.
Lo siguiente no estará cubierto por la garantía:
1. Desgaste normal, mantenimiento rutinario, piezas de mantenimiento, ajustes y servicio periódico.
2. Daños, incluyendo pero sin limitarse a daños causados por accidentes, instalación o manipulación inadecuadas, reparaciones defectuosas no realizadas por un representante del servicio técnico autorizado, almacenamiento inadecuado o causas fortuitas.
3. Carcasas y base del grupo electrógeno después del primer año del periodo de garantía.
4. Problemas estéticos, decoloración u oxidación debidos a una instalación incorrecta, ubicación en un entorno corrosivo o salino, o arañazos que comprometan la integridad de la pintura aplicada.
5. Daños causados por el funcionamiento con un combustible inadecuado o con velocidades, cargas, condiciones, modificaciones o instalación que contravengan las especificaciones o recomendaciones indicadas.
6. Daños causados por un mantenimiento negligente, por ejemplo:
a. No utilizar el tipo especificado y la cantidad suficiente de aceite lubricante.
b. No mantener limpias las zonas de entrada de aire y las aletas de refrigeración.
c. No mantener correctamente el depurador de aire.
d. No suministrar suficiente refrigerante o aire de refrigeración.
e. No realizar el mantenimiento planificado según lo establecido en los manuales suministrados.
f. No poner en funcionamiento el grupo electrógeno con regularidad.
g. No respetar los procedimientos de almacenamiento a largo plazo.
7. Gastos de instalación y puesta en marcha iniciales.
8. Baterías de arranque y los siguientes gastos relacionados: a. Gastos de mano de obra relacionados con el mantenimiento de la batería. b. Gastos de desplazamiento relacionados con el mantenimiento de la batería. * Las baterías están cubiertas por una garantía independiente.
9. Calentadores del bloque motor, controles del calentador y bombas de circulación después del primer año del periodo de garantía.
10. Costes de desplazamiento excesivos o gastos adicionales por reparaciones realizadas fuera del horario laboral, es decir, horas extraordinarias o tarifas de mano de obra en días festivos.
11. Coste del grupo electrógeno de alquiler durante la realización de las reparaciones en garantía.
12. Piezas de recambio no originales. La sustitución de una pieza original (OEM) defectuosa por otra que no sea original anula la garantía de dicha pieza.
13. Mano de obra de talleres de reparación no autorizados sin la aprobación previa del Warranty Department de Discovery Energy, LLC o del Technical Services Team.
14. Líquidos del motor como combustible, aceite o refrigerante/anticongelante.
15. Suministros consumibles como adhesivos, selladores, disolventes de limpieza y trapos.
16. Gastos ocasionados por la investigación de reclamaciones de rendimiento, a menos que el problema esté causado por materiales o mano de obra defectuosos.
17. Elementos de mantenimiento como fusibles, lámparas, filtros, bujías, cables de bujías, abrazaderas sueltas o con fugas, correas, mangueras y ajustes.
18. Retirada y sustitución de accesorios y equipos no suministrados por fabricantes de equipos originales (OEM).
19. Grupos electrógenos utilizados para una aplicación móvil o que no sea de alimentación de reserva. El uso del grupo electrógeno en una aplicación móvil o que no sea de alimentación de reserva anula la garantía.
20. Costes no razonables asociados con la retirada y reinstalación de la unidad completa o costes para acceder al grupo electrógeno para su reparación o sustitución sin autorización previa del Warranty Department de Discovery Energy, LLC.
21. Tiempo de desplazamiento y kilometraje superior a 222 km ida y vuelta por reparación.
Grupo electrógeno de iluminación residencial/comercial de reserva
Tres años de garantía limitada para Costco Wholesale Corporation Para recibir asistencia de atención al cliente, llame al 1-800-544-2444 para localizar al representante de servicio postventa autorizado más cercano o envíe un correo electrónico a generator.feedback@kohler.com DISCOVERY ENERGY, LLC NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O DERIVADOS DE NINGÚN TIPO, incluidos, entre otros, los costes de mano de obra incidentales o derivados, los gastos de instalación, los gastos telefónicos o los gastos de transporte relacionados con la sustitución o reparación de piezas defectuosas. Esta es nuestra garantía por escrito exclusiva. No ofrecemos ninguna otra garantía expresa ni nadie está autorizado a ofrecerla en nuestro nombre. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDA EXPRESAMENTE LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. Algunas jurisdicciones no permiten establecer limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no sea aplicable en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero también puede tener otros derechos, que varían de una jurisdicción a otra.
Conmutadores de transferencia modelo RXT Tres años de garantía limitada para Costco Wholesale Corporation Su producto ha sido fabricado e inspeccionado con esmero por profesionales experimentados. Discovery Energy, LLC garantiza, durante el periodo indicado a continuación, que ninguno de los productos presenta defectos de materiales ni de mano de obra. En caso de defecto material o de mano de obra, Discovery Energy, LLC reparará, sustituirá o realizará los ajustes oportunos a elección de Discovery Energy, LLC si se comprueba que el producto, tras la inspección de Discovery Energy, LLC se ha instalado, mantenido y utilizado correctamente de acuerdo con los manuales de instrucciones de Discovery Energy, LLC. Esta garantía puede transferirse a un nuevo propietario en la misma ubicación o al mismo propietario en una nueva ubicación si el conmutador de transferencia automática ha sido instalado por un socio autorizado.
Producto
Conmutadores de transferencia automática modelo RXT y accesorios suministrados de fábrica instalados en Estados Unidos y Canadá y utilizados en aplicaciones estacionarias de reserva como respaldo de una fuente de alimentación comercial.
Las piezas, la mano de obra y los desplazamientos están cubiertos durante tres (3) años a partir de la fecha de puesta en marcha registrada* (o, si no hay una fecha de puesta en marcha registrada, desde la fecha de compra por parte del usuario final original).
Cobertura de la garantía
* Para poder registrar la fecha de puesta en marcha, un distribuidor, concesionario o representante del servicio técnico autorizado debe realizar la puesta en marcha de su grupo electrógeno con conmutador de transferencia y enviar los detalles de su sistema de alimentación a través del portal de garantía.
Lo siguiente no estará cubierto por la garantía:
1. Desgaste normal, mantenimiento rutinario, ajustes y servicio periódico.
2. Daños, incluyendo pero sin limitarse a daños causados por accidentes, instalación o manipulación inadecuadas, reparaciones defectuosas no realizadas por un representante del servicio técnico autorizado, almacenamiento inadecuado o causas fortuitas.
3. Daños causados por el funcionamiento a una capacidad, tensión o frecuencia superiores o inferiores a las nominales; modificaciones; o instalación contraria a las especificaciones publicadas, códigos, recomendaciones y prácticas industriales aceptadas.
4. Daños causados por un mantenimiento negligente, por ejemplo:
a. No mantener un entorno limpio y seco.
b. No realizar las prácticas recomendadas.
c. No realizar el mantenimiento planificado según lo establecido en los manuales suministrados.
d. Uso de piezas o procedimientos de reparación que no sean los previstos u homologados por la fábrica.
5. Carcasas después del primer año del periodo de garantía.
6. Problemas estéticos, decoloración u oxidación debidos a una instalación incorrecta, ubicación en un entorno corrosivo o salino, o arañazos que comprometan la integridad de la pintura aplicada.
7. Suministros consumibles como adhesivos, disolventes de limpieza y trapos.
8. Gastos de instalación y puesta en marcha iniciales.
9. Gastos adicionales por reparaciones fuera del horario laboral, es decir, horas extraordinarias o tarifas de mano de obra en días festivos.
10. Coste del equipo de alquiler durante la realización de las reparaciones en garantía.
11. Mano de obra de talleres de reparación no autorizados sin la aprobación previa del Warranty Department de Discovery Energy, LLC o del Technical Services Team.
12. Gastos ocasionados por la investigación de reclamaciones de rendimiento, a menos que el problema esté causado por materiales o mano de obra defectuosos.
13. Elementos de mantenimiento como fusibles, lámparas y ajustes.
14. Retirada y sustitución de accesorios o equipos no suministrados por fabricantes de equipos originales (OEM).
15. Tiempo de desplazamiento y kilometraje superior a 222 km ida y vuelta por reparación.
Para recibir asistencia de atención al cliente, llame al 1-800-544-2444 para localizar al representante de servicio postventa autorizado más cercano o envíe un correo electrónico a generator.feedback@kohler.com. DISCOVERY ENERGY, LLC NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS ESPECIALES, INCIDENTALES O DERIVADOS DE NINGÚN TIPO, incluidos, entre otros, los costes de mano de obra incidentales o derivados, los gastos de instalación, los gastos telefónicos o los gastos de transporte relacionados con la sustitución o reparación de piezas defectuosas. Esta es nuestra garantía por escrito exclusiva. No ofrecemos ninguna otra garantía expresa ni nadie está autorizado a ofrecerla en nuestro nombre. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA O LEGAL, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, QUEDA EXPRESAMENTE LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. Algunas jurisdicciones no permiten establecer limitaciones sobre la duración de una garantía implícita, o la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la limitación o exclusión anterior no sea aplicable en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, pero también puede tener otros derechos, que varían de una jurisdicción a otra.